Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC
Artículo Nº: 09 45 100 1560
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC
Artículo Nº: 09 45 100 1560
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | RJ45 |
Método de terminación | Terminación IDC |
---|---|
Tamaño | 3 A |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
Contenidos del paquete | Inserto de conector |
Sección de conductor | 0,1 ... 0,32 mm² Trenzado |
---|---|
0,22 ... 0,32 mm² Sencillo | |
Sección de conductor | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo | |
Diámetro exterior de cable | 1,6 mm |
Características de transmisión | Cat. 6 Clase EA de hasta 500 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Diámetro de cable | 6,5 ... 9,5 mm |
RoHS | conforme |
---|---|
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 32,38 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140058699 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Siguiente