Han 34HPR-CM-SCL
Artículo Nº: 09 40 034 5407
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 34HPR-CM-SCL
Artículo Nº: 09 40 034 5407
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® HPR |
Tipo de accesorio | Tapa de protección |
Descripción del accesorio | para bases pasamuros |
Tamaño | 34 HPR |
---|---|
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Par de apriete (enclavamiento por tornillo) | 4 Nm |
---|---|
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K según ISO 20653 | |
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcasa/base) | Fundición de aluminio |
---|---|
Resistente a la corrosión | |
Superficie (carcasa/base) | Recubierto de polvo |
Color (carcasa/base) | RAL 9005 (negro intenso) |
Material (bloqueo) | Acero inoxidable |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 377 g |
GTIN | 5713140319301 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Siguiente