Han 2Mod agg
Artículo Nº: 09 14 002 0301
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 2Mod agg
Artículo Nº: 09 14 002 0301
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | carcasas/bases |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han-Modular® Twin |
Tipo de carcasa/base | Base pasamuros |
Tamaño | Modular Twin |
---|---|
Tipo de bloqueo | Bloqueo sencillo |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Yes |
Detalles | Voltaje nominal ≤630 V |
Voltaje de choque nominal ≤6 kV | |
Nivel de contaminación 3 | |
Para un conector completo, el voltaje nominal especificado es el nivel máximo que se puede alcanzar. En los casos en los que los módulos utilizados ofrezcan valores nominales de voltaje más bajos, estos valores nominales más bajos son válidos. Pueden aprobarse valores de voltajes nominales más altos en aplicaciones individuales en coordinación con HARTING. |
Longitud de pelado | 10 mm Contacto PE |
---|---|
Par de apriete | 1 Nm Tornillo de PE |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Nota sobre la temperatura de limitación | Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984. |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Material (carcasa/base) | Fundición de aluminio |
---|---|
Superficie (carcasa/base) | Recubierto de polvo |
Color (carcasa/base) | RAL 7037 (gris polvo) |
Material (junta) | NBR |
Material (bloqueo) | Policarbonato (PC) |
Acero inoxidable | |
Color (bloqueo) | RAL 7037 (gris polvo) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
Número ECHA SCIP | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificaciones | IEC 61984 |
---|---|
Certificaciones | CE |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 60 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140019546 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Siguiente