Han 1Mod AK-QB-Dichtung
Artículo Nº: 09 14 001 5402
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1Mod AK-QB-Dichtung
Artículo Nº: 09 14 001 5402
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han-Modular® Compact |
Tipo de accesorio | Tapa de protección |
Descripción del accesorio | para carcasas portadoras |
Termoplástico |
Tamaño | Modular Compact |
---|---|
Tipo de bloqueo | Bloqueo sencillo |
Detalles | Voltaje nominal ≤630 V |
Voltaje de choque nominal ≤6 kV | |
Nivel de contaminación 3 | |
Para un conector completo, el voltaje nominal especificado es el nivel máximo que se puede alcanzar. En los casos en los que los módulos utilizados ofrezcan valores nominales de voltaje más bajos, estos valores nominales más bajos son válidos. Pueden aprobarse valores de voltajes nominales más altos en aplicaciones individuales en coordinación con HARTING. |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 estado bloqueado |
Material (junta) | NBR |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Naftalina |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificaciones | IEC 61984 |
---|
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 20,16 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140019522 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Siguiente