Han 10M-Metal Cover-DL-Seal-for Hood
Artículo Nº: 09 37 010 5403
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 10M-Metal Cover-DL-Seal-for Hood
Artículo Nº: 09 37 010 5403
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® M |
Tipo de accesorio | Tapa de protección |
Descripción del accesorio | para carcasas |
Metal | |
Con cordón de fijación |
Tamaño | 10 B |
---|---|
Tipo de bloqueo | Seguros de bloqueo doble |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (junta) | FPM |
---|---|
Material (bloqueo) | Acero inoxidable |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 111,8 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140055544 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Siguiente