Han 10B-AK-LB-Dichtung
Artículo Nº: 09 30 010 5432
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 10B-AK-LB-Dichtung
Artículo Nº: 09 30 010 5432
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® B |
Tipo de accesorio | Tapa de protección |
Descripción del accesorio | para carcasas |
Metal | |
Con cordón de fijación |
Tamaño | 10 B |
---|---|
Tipo de bloqueo | Bloqueo sencillo |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Yes |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (junta) | NBR |
---|---|
Material (bloqueo) | Policarbonato (PC) |
Acero inoxidable | |
Color (bloqueo) | RAL 7037 (gris polvo) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Certificaciones | DNV GL |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 76 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140045378 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Siguiente