Han 10A-Cover-Plastic 2 Pins, f. BP
Artículo Nº: 09 20 010 5410
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 10A-Cover-Plastic 2 Pins, f. BP
Artículo Nº: 09 20 010 5410
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han A® |
Tipo de accesorio | Tapa de protección |
Descripción del accesorio | para pie de anclaje |
Tamaño | 10 A |
---|---|
Tipo de bloqueo | Bloqueo sencillo |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Material (accesorios) | Termoplástico |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Níquel |
Naftalina |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 18,3 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140039537 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Siguiente