Halb-Verschraubung Pg36-Metall
Artículo Nº: 09 00 000 5146
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Halb-Verschraubung Pg36-Metall
Artículo Nº: 09 00 000 5146
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Descripción del accesorio | Con junta simple |
Tamaño de llave | 47 |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Tamaño | Pg 36 |
Material (conectores glándula) | Metal |
---|---|
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Tamaño del embalaje | 25 |
---|---|
Peso neto | 52,52 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140001954 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Anterior
Siguiente