Ha-VIS eCon 9070-B
Artículo Nº: 20 76 207 7000
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Ha-VIS eCon 9070-B
Artículo Nº: 20 76 207 7000
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Serie | Ha-VIS eCon 9000 |
---|---|
Elemento | Switches Ethernet industriales |
Especificaciones | No administrado |
Tipo de Ethernet | Fast Ethernet |
Número total de puertos | 7 |
---|---|
Fijación | para racks de 19in según DIN EN 60297 |
Tecnología de conmutación | Store and Forward |
Tamaño de bastidor | 1,632 kB |
Tamaño de mesa MAC | 8k Entradas |
Tamaño de reserva del paquete | 1 Megabit |
Exento de bloqueo | Sí |
Calidad del servicio | Sí |
Control de flujo | OFF |
Contacto de señales | No |
Función PoE | No |
Revestimiento conformado de PCB | Sí |
Contenidos del paquete | Instrucciones de montaje |
Anterior
Siguiente