HPP V4 Power EI-PFT 48V/12A 4p term. m.
Artículo Nº: 09 46 295 4031
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HPP V4 Power EI-PFT 48V/12A 4p term. m.
Artículo Nº: 09 46 295 4031
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificación | Power |
Elemento | Juego de pasacables |
Descripción de carcasa/base | Easy Install |
Método de terminación | Terminación Cage-Clamp |
---|---|
Blindaje | No blindado |
Número de contactos | 4 |
Tipo de bloqueo | PushPull |
Contenidos del paquete | Cuerpo de aislamiento, carcasa y junta integrada |
Sección de conductor | 1.5 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 16 ... AWG 14 |
Corriente nominal | 12 A |
Voltaje nominal | 48 V |
Voltaje de choque nominal | 1,5 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Material (carcasa/base) | Metal |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Especificaciones | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 36 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140065420 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Siguiente