HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature
Artículo Nº: 19 15 523 5197
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature
Artículo Nº: 19 15 523 5197
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® F+B |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Contenidos del paquete | Con arandela distanciadora |
---|
Tamaño de llave | 32 |
---|---|
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP67 / IP69 |
Tamaño | M25 |
Rango de sujeción | 13 ... 16 mm |
Aspereza de la superficie | ≤ 0,8 µm |
---|---|
Material (conectores glándula) | Poliamida (PA) |
Color (conector glándula) | Blanco |
Color (junta) | Azul |
Material (accesorios) | VA 1.4305 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Certificaciones | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1500 | |
FDA 21 CFR 176.170 (c) | |
FDA 21 CFR 177.1390 | |
FDA 21 CFR 177.1395 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 0,1 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140192805 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente