Four-Indent Crimping Tool
Artículo Nº: 09 99 000 0001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Four-Indent Crimping Tool
Artículo Nº: 09 99 000 0001
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Herramientas |
---|---|
Tipo de herramienta | Herramienta de ponchado |
Descripción de la herramienta | Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² (en el rango de 0,14 ... 0,37 mm² solo disponible para contactos 09 15 000 6107/6207 y 09 15 000 6127/6227) |
Han E®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Se puede procesar manualmente |
Die set | 4-mandrel crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Campo de aplicación | para contactos macho y hembra girados e individuales |
Detalles | Por favor, pida el posicionador por separado. |
Sección de conductor | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1.000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 650,9 g |
País de origen | EE.UU. |
Número europeo de arancel aduanero | 82032000 |
GTIN | 5713140105348 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21043811 Crimping pliers |
Anterior
Siguiente