Double-Indent Crimping Tool
Artículo Nº: 09 99 000 0888
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Double-Indent Crimping Tool
Artículo Nº: 09 99 000 0888
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Herramientas |
---|---|
Tipo de herramienta | Herramienta de ponchado |
Descripción de la herramienta | Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² (en el rango de 0,14 ... 0,37 mm² solo disponible para contactos 09 15 000 6107/6207 y 09 15 000 6127/6227) |
Han E®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Se puede procesar manualmente |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Campo de aplicación | Recommended for production lines |
up to 1,000 crimping operations per year | |
Detalles | Adjustment of the crimping depth: see table in the data sheet |
Contenidos del paquete | con posicionador |
Instrucciones de uso |
Cycles cleaning / inspection | 100 |
---|---|
Cycles crimp check | 1.000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 360 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 82032000 |
GTIN | 5713140108189 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21043811 Crimping pliers |
Anterior
Siguiente