DSUB SV FE TSDC 25P AU3
Artículo Nº: 09 67 025 4704
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DSUB SV FE TSDC 25P AU3
Artículo Nº: 09 67 025 4704
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificación | Estándar |
Elemento | Conector |
Descripción del contacto | Turned |
Recto |
Método de terminación | Terminación de copa soldable |
---|---|
Tipo | Hembra |
Tamaño | D-Sub 3 |
Tipo de conexión | De placa de circuitos impresos a cable |
De cable a cable | |
Número de contactos | 25 |
Tipo de bloqueo | Brida de fijación con orificio pasacables Ø 3,1 mm |
Sección de conductor | 0,5 mm² Máx. |
---|---|
Sección de conductor | AWG 20 |
Corriente nominal | 7,5 A |
Distancia de separación | ≥ 1 mm |
Distancia de deslizamiento | ≥ 1 mm |
Resistencia de aislamiento | >1010 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Longitud de pelado | 2,5 ... 3 mm |
Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C (Temperatura del soldador durante la soldadura: máx. 350 °C durante 3-5 s) |
Fuerza de inserción | ≤ 83 N |
Fuerza de extracción | ≥ 7,8 N |
≤ 56 N | |
Nivel de desempeño | 3 |
Ciclos de conexión | ≥ 50 |
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (inserto) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP) |
---|---|
Carcasa: acero, estañado | |
Color (inserto) | Blanco |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 |
Especificaciones | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Tamaño del embalaje | 50 |
---|---|
Peso neto | 14,43 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140091863 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Anterior
Siguiente