Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Material (inserto) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)|Carcasa: acero chapado | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)|Carcasa: acero chapado |
Color (inserto) | Negro | Negro |
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
Estado ELV | conforme con exención | conforme con exención |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme con exención | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí | Sí |
Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni | Metal noble sobre Ni |
Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.440.214,00 | 27.440.214,00 |
Peso neto | 7,26 g | 7,3 g |
GTIN | 5713140080560 | 5713140080607 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Rumanía | Rumanía |
Tamaño del embalaje | 100 | 100 |
Identificación | ||
Identificación | Estándar | Estándar |
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Conector | Conector |
Descripción del contacto | Estampado|Recto | Estampado|Recto |
Serie | D-Sub | D-Sub |
Características técnicas | ||
Resistencia de aislamiento | 1010 Ω | 1010 Ω |
Distancia de deslizamiento | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | No | No |
Fuerza de inserción | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
Fuerza de extracción | ≥ 3,3 N|≤ 20 N | ≥ 3,3 N|≤ 20 N |
Nivel de desempeño | 2|según CECC 75301-802 | 3 |
Distancia entre filas | 2,84 mm | 2,84 mm |
Ciclos de conexión | ≥ 250 | ≥ 50 |
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 2,74 mm | 2,74 mm |
Altura de instalación | 6,2 mm | 6,2 mm |
Voltaje de prueba Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Distancia de separación | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Grosor de placa de circuitos impresos | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
Corriente nominal | 6,5 A | 6,5 A |
Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
Par de apriete | ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo | ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo |
Versión | ||
Fijación de placas de circuitos impresos | Con seguros de placa | Con seguros de placa |
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija|Mezzanine | De placa madre a tarjeta hija|Mezzanine |
Tipo de bloqueo | Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC | Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC |
Número de contactos | 9 | 9 |
Tamaño | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
Longitud de terminación | 2,9 mm | 2,9 mm |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas | Terminación de soldadura por ondas |
Tipo | Hembra | Hembra |
Especificaciones y homologaciones | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
Especificaciones | DIN 41652 | DIN 41652 |