DSUB SV FE SSDP ANG36-254 25P PL2 GCM3HT
Artículo Nº: 09 66 356 6615
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 25P PL2 GCM3HT
Artículo Nº: 09 66 356 6615
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificación | Estándar |
Elemento | Conector |
Especificaciones | Low-profile |
Descripción del contacto | Estampado |
En ángulo |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
---|---|
Tipo | Hembra |
Tamaño | D-Sub 3 |
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
Número de contactos | 25 |
Longitud de terminación | 2,9 mm |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con seguros de placa |
Tipo de bloqueo | Brida de fijación con rosca M3 |
Distancia entre filas | 2,54 mm |
---|---|
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 2,76 mm |
Corriente nominal | 6,5 A |
Distancia de separación | ≥ 1 mm |
Distancia de deslizamiento | ≥ 1 mm |
Resistencia de aislamiento | >1010 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Par de apriete | ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra |
Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 15 s) |
Fuerza de inserción | ≤ 83 N |
Fuerza de extracción | ≥ 7,8 N |
≤ 56 N | |
Nivel de desempeño | 2 |
según CECC 75301-802 | |
Ciclos de conexión | ≥ 250 |
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Grupo de aislamiento | II (400 ≤ CTI < 600) |
Grosor de placa de circuitos impresos | ≥1,6 mm |
Altura de instalación | 3,6 mm |
Hot plugging | No |
Material (inserto) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT) |
---|---|
Carcasa: acero, niquelado | |
Color (inserto) | Gris |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Níquel |
Especificaciones | DIN 41652 |
---|
Tamaño del embalaje | 100 |
---|---|
Peso neto | 12,85 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140084421 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Anterior
Siguiente