DIN-Tool Einpressstempel F
Artículo Nº: 09 99 000 0229
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Tool Einpressstempel F
Artículo Nº: 09 99 000 0229
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Herramientas |
---|---|
Tipo de herramienta | Herramienta superior |
Descripción de la herramienta | Solo para postes cortos y placa de circuitos impresos con un grosor > 1,6 mm y sin marco guía |
para uso con conectores hembra | |
Tipo F, H |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 271 g |
Número europeo de arancel aduanero | 82055980 |
GTIN | 5713140106000 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Anterior
Siguiente