Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Material (inserto) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio |
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Superficie (contactos) | Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación | Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación |
Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso neto | 9 g | 10,8 g |
GTIN | 5713140003439 | 5713140003460 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Alemania | Alemania |
Tamaño del embalaje | 130 | 20 |
Identificación | ||
Identificación | Tipo B | Tipo B |
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Conector macho | Conector macho |
Descripción del contacto | En ángulo | En ángulo |
Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
Características técnicas | ||
Resistencia de aislamiento | 1012 Ω | 1012 Ω |
Distancia de deslizamiento | ≥ 1,2 mm | ≥ 1,2 mm |
Hot plugging | No | No |
Fuerza de inserción | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
Fuerza de extracción | ≤ 40 N | ≤ 40 N |
Corriente nominal | 2 A | 2 A |
Nivel de desempeño | 2|según IEC 60603-2 | 2|según IEC 60603-2 |
Filas de contacto | 2 | 2 |
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Ciclos de conexión | ≥ 400 | ≥ 400 |
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Voltaje de prueba Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Distancia de separación | ≥ 1,2 mm | ≥ 1,2 mm |
Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Resistencia de contacto | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Versión | ||
Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación | Con brida de fijación |
Codificación | Codificación con pérdida de contactos|Codificación lateral | Codificación con pérdida de contactos|Codificación lateral |
Contacto de guía en posición | a1|a32 | |
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija|Tarjeta de alargador|De placa de circuitos impresos a cable | De placa madre a tarjeta hija|Tarjeta de alargador|De placa de circuitos impresos a cable |
Número de contactos | 64 | 64 |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas | Terminación de soldadura por ondas |
Configuración de contacto | Filas a y b, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 | Filas a y b, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 |
Especificaciones y homologaciones | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Clasificación para el sector ferroviario | F4/I3 según NFF 16-101/102 | F4/I3 según NFF 16-101/102 |
Especificaciones | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |