Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
No disponible | Alternativa |
---|
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Color (carcasa/base) | RAL 7032 (gris guijarro) | RAL 7032 (gris guijarro) |
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Material (accesorios) | Termoplástico|Reforzado con fibra de vidrio | Termoplástico|Reforzado con fibra de vidrio |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
Peso neto | 38,3 g | 40 g |
GTIN | 5713140011090 | 5713140011113 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 | 85389099 |
País de origen | Alemania | Alemania |
Tamaño del embalaje | 10 | 10 |
Identificación | ||
Identificación | Tipo F|Tipo H|Tipo MH | Tipo F|Tipo H|Tipo MH |
Tipo de accesorio | Base | Base |
Serie de carcasas/bases | DIN 41612 | DIN 41612 |
Categoría | Accesorios | Accesorios |
Descripción del accesorio | 15 mm | 20 mm |
Características técnicas | ||
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Versión | ||
Versión | Entrada superior/lateral | Entrada superior/lateral |
Protección contra tirones | Con conectores glándula | Con conectores glándula |
Tipo de bloqueo | Enclavamientos o tornillos de bloqueo | Enclavamientos o tornillos de bloqueo |
Entrada de cable | 4x | 4x |
Separable | Sí | Sí |
2 partes | Sí | Sí |
Number of cable entries | 4 | 4 |
Especificaciones y homologaciones | ||
Clasificación para el sector ferroviario | F1/I2 según NFF 16-101/102 | F1/I2 según NFF 16-101/102 |