DIN-Power locking screw D20/4
Artículo Nº: 09 06 000 9920
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Power locking screw D20/4
Artículo Nº: 09 06 000 9920
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tipo de accesorio | Tornillo |
Descripción del accesorio | Para fijar la base |
para base D 20/4 | |
Con arandela de seguridad |
Material (accesorios) | Metal |
---|---|
Color (accesorios) | Metálico |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Anterior
Siguiente