DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Artículo Nº: 09 06 031 6921
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Artículo Nº: 09 06 031 6921
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificación | Tipo MH 24+7 |
Elemento | Conector macho |
Método de terminación | Terminación Faston |
---|---|
Terminación de soldadura por ondas | |
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
De placa de circuitos impresos a cable | |
De cable a cable | |
Número de contactos | 31 |
Numero de contactos de señal | 24 |
Numero de contactos de potencia | 7 |
Configuración de contacto | Filas z, d y b, posiciones 2, 4, ... , 14, 16 y fila z, posiciones 20, 24, 28, 32 y fila d, posiciones 22, 26, 30 |
Contacto de guía en posición | z32 |
Codificación | Codificación de Orificio |
Codificación de revestimiento | |
Codificación con pérdida de contactos | |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación |
Anterior
Siguiente