DIN-Power MH24+7MS-1C1-2
Artículo Nº: 09 06 131 6924
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Power MH24+7MS-1C1-2
Artículo Nº: 09 06 131 6924
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificación | Tipo MH 24+7 |
Elemento | Conector macho |
Descripción del contacto | En ángulo |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas |
---|---|
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
De placa de circuitos impresos a cable | |
Número de contactos | 31 |
Numero de contactos de señal | 24 |
Numero de contactos de potencia | 7 |
Configuración de contacto | Filas z, d y b, posiciones 2, 4, ... , 14, 16 y fila z, posiciones 20, 24, 28, 32 y fila d, posiciones 22, 26, 30 |
Contacto de guía en posición | z2 |
z32 | |
Codificación | Codificación de Orificio |
Codificación de revestimiento | |
Codificación con pérdida de contactos | |
Codificación D20 | |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación |
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 2,54 mm |
---|---|
5,08 mm | |
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) | 3,81 mm |
5,08 mm | |
Corriente nominal | 6 A |
15 A | |
Corriente nominal | Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación |
Corriente nominal (señal) | 6 A |
Corriente nominal (potencia) | 15 A |
Distancia de separación | ≥ 1,6 mm |
≥ 4,5 mm | |
Distancia de deslizamiento | ≥ 3 mm |
≥ 8 mm | |
Resistencia de aislamiento | >1012 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 15 mΩ |
Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C |
Fuerza de inserción | ≤ 85 N |
Fuerza de extracción | ≤ 85 N |
Nivel de desempeño | 2 |
según IEC 60603-2 | |
Ciclos de conexión | ≥ 400 |
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV (contacto-contacto) |
1,55 kV (contacto-tierra) | |
3,1 kV (contacto-contacto) | |
3,1 kV (contacto-tierra) | |
Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (inserto) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Metal noble Lado de conexión, contactos de señal |
Chapado en plata Lado de conexión, contactos de potencia | |
Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de señal | |
Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de potencia | |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 |
Especificaciones | IEC 60603-2 (complementario) |
---|---|
UL / CSA | |
Clasificación para el sector ferroviario | F4/I3 según NFF 16-101/102 |
Tamaño del embalaje | 20 |
---|---|
Peso neto | 27,73 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140011779 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Siguiente