D-Sub M 5W5 ANG FE 20A UNC NM30 BL
Artículo Nº: 09 69 300 9104
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
D-Sub M 5W5 ANG FE 20A UNC NM30 BL
Artículo Nº: 09 69 300 9104
para ver precios y disponibilidad.
0
0
para ver precios y disponibilidad.
0
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificación | Mixed |
Elemento | Conector |
Descripción del contacto | Turned |
En ángulo |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas |
---|---|
Tipo | Hembra |
Tamaño | D-Sub 3 |
Número de contactos | 5 |
Numero de contactos de señal | 0 |
Numero de contactos de potencia | 5 |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con marco |
Con seguros de placa | |
Tipo de bloqueo | Brida de fijación con rosca 4-40 UNC |
Altura de brida | 7,3 mm |
---|---|
Corriente nominal (potencia) | 20 A |
Resistencia de aislamiento | >105 Ω |
Resistencia de contacto, área de potencia | ≤ 1 mΩ |
Par de apriete | ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra |
Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C |
Nivel de desempeño | NM 30 (S4) |
1 | |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Grosor de placa de circuitos impresos | 1,6 mm |
Hot plugging | No |
Material (inserto) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBT) |
---|---|
Carcasa: acero, estañado | |
Color (inserto) | Verde |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Chapado en oro Lado de acoplamiento |
Sn sobre Ni Lado de terminación | |
Grosor de capa | ≥ 0,76 µm |
Grosor de capa | ≥ 30 µinch |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso |
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso | |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 |
Especificaciones | DIN 41652-1 |
---|---|
CECC 75301-802 | |
UL / CSA |
Tamaño del embalaje | 25 |
---|---|
Peso neto | 26 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140100015 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Anterior
Siguiente