D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
Artículo Nº: 09 67 509 7675
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
Artículo Nº: 09 67 509 7675
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificación | IP67 |
Elemento | Conector |
Especificaciones | Con marco trasero |
Descripción del contacto | Turned |
Recto |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas |
---|---|
Tipo | Macho |
Tamaño | D-Sub 1 |
Número de contactos | 9 |
contactos adicionales | Con contacto de puesta a tierra |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con seguros de placa |
Tipo de bloqueo | Brida de fijación con rosca 4-40 UNC |
Distancia entre filas | 2,84 mm |
---|---|
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 2,74 mm |
Corriente nominal | 5 A |
Distancia de separación | ≥ 1 mm |
Distancia de deslizamiento | ≥ 1 mm |
Resistencia de aislamiento | > 5 x 109 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Par de apriete | 0,4 ... 0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra |
Temperatura de limitación | -25 ... +70 °C |
Nivel de desempeño | NM 30 (S4) |
1 | |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP67 |
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> | 1.2 kV |
Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Grosor de placa de circuitos impresos | 1,6 mm |
Altura de instalación | 8 mm |
Hot plugging | No |
Material (inserto) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio |
---|---|
Carcasa: latón, estañado | |
Color (inserto) | Rojo |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni |
Grosor de capa | ≥ 0,76 µm |
Grosor de capa | ≥ 30 µinch |
Material (junta) | Silicona |
Color (junta) | Rojo |
Material | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel |
Especificaciones | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Tamaño del embalaje | 50 |
---|---|
Peso neto | 10,08 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140094291 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Anterior
Siguiente