D-SUB 9M-IDC
Artículo Nº: 09 66 128 6700
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificación | Estándar |
Elemento | Conector |
Descripción del contacto | Estampado |
Recto |
Método de terminación | IDC terminación por desplazamiento del aislante |
---|---|
Tipo | Macho |
Tamaño | D-Sub 1 |
Tipo de conexión | De placa de circuitos impresos a cable |
De cable a cable | |
Número de contactos | 9 |
Tipo de bloqueo | Brida de fijación con orificio pasacables Ø 3,1 mm |
Sección de conductor | 0,09 ... 0,13 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 28 ... AWG 26 |
Corriente nominal | 2 A |
Distancia de separación | ≥ 0,7 mm |
Distancia de deslizamiento | ≥ 0,7 mm |
Resistencia de aislamiento | >1010 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C |
Fuerza de inserción | ≤ 30 N |
Fuerza de extracción | ≥ 3,3 N |
≤ 20 N | |
Nivel de desempeño | 2 |
según CECC 75301-802 | |
Ciclos de conexión | ≥ 250 |
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Hot plugging | No |
Material (inserto) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP) |
---|---|
Carcasa: acero chapado | |
Color (inserto) | Negro |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel |
Especificaciones | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Tamaño del embalaje | 100 |
---|---|
Peso neto | 5 g |
País de origen | China |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140080447 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Anterior
Siguiente