Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
Artículo Nº: 61 04 201 1181 01
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
Artículo Nº: 61 04 201 1181 01
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificación | RJ45 |
Elemento | Juegos de conectores |
Especificaciones | Acoplamiento |
Método de terminación | Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
Versión | Entrada superior |
Tipo de bloqueo | PushPull |
Contenidos del paquete | carcasas/bases |
Hembra | |
Conector glándula |
Sección de conductor | AWG 24 ... AWG 22 Sencillo |
---|---|
AWG 24 ... AWG 22 Trenzado | |
Diámetro exterior de cable | ≤1,6 mm |
Características de transmisión | Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diámetro de cable | 5 ... 9 mm |
Material (carcasa/base) | Fundición de aluminio |
---|---|
Color (carcasa/base) | Plata |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Especificaciones | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 109 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140223769 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Siguiente