Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
Artículo Nº: 21 04 116 1505
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
Artículo Nº: 21 04 116 1505
para ver precios y disponibilidad.
0
0
para ver precios y disponibilidad.
0
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares 7/8" |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | Recto |
Método de terminación | Tecnología de conexión HARAX® |
---|---|
Tipo | Macho |
Blindaje | No blindado |
Número de contactos | 5 |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Sección de conductor | 0.75 ... 1.5 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 18 ... AWG 16 |
Diámetro exterior de cable | ≤ 2,8 mm |
Corriente nominal | 10 A |
Voltaje nominal conductor-tierra | 230 V |
Voltaje nominal conductor-conductor | 400 V |
Voltaje de choque nominal | 4,8 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Categoría de sobrevoltaje | III |
Resistencia de aislamiento | >108 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Par de apriete | 1,5 Nm |
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) | 22 |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 100 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 / IP67 estado conectado |
Diámetro de cable | 6,8 ... 12,5 mm |
Grupo de aislamiento | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Poliuretano termoplástico (TPU) | |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Au sobre Ni Lado de acoplamiento |
Material (carcasa/base) | Poliamida (PA) |
Cinc fundido a presión | |
Poliuretano termoplástico (TPU) | |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 8,944 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140139831 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Anterior
Siguiente