Cable lug DIN 46235 - 120mm²
Artículo Nº: 09 11 000 8117
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable lug DIN 46235 - 120mm²
Artículo Nº: 09 11 000 8117
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Terminal de cable |
Detalles | uso con 09 40 134 0601 |
---|
Sección de conductor | 120 mm² |
---|
Material (accesorios) | Metal |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 1 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85369010 |
GTIN | 5713140192515 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente