Cable Sealing thermoplastic PG16
Artículo Nº: 09 00 000 5057
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable Sealing thermoplastic PG16
Artículo Nº: 09 00 000 5057
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han-Compact® |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Descripción del accesorio | para bases de montaje superficial |
Par de apriete | ≤6 Nm (dependiendo del cable y el sello del inserto utilizados) |
---|---|
Tamaño de llave | 27 |
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Tamaño | Pg 16 |
Rango de sujeción | 6.5 ... 9.5 mm |
Material (conectores glándula) | Termoplástico |
---|---|
Color (conector glándula) | Negro |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 7,272 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140001428 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Anterior
Siguiente