Cable Seal plastic M25x1.5 6,5-9,5mm
Artículo Nº: 19 12 000 5156
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable Seal plastic M25x1.5 6,5-9,5mm
Artículo Nº: 19 12 000 5156
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han-Compact® |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Descripción del accesorio | para carcasas |
para carcasa cable a cable |
Par de apriete | ≤6 Nm (dependiendo del cable y el sello del inserto utilizados) |
---|---|
Tamaño de llave | 30 |
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Tamaño | M25 |
Rango de sujeción | 6.5 ... 9.5 mm |
Material (conectores glándula) | Termoplástico |
---|---|
Color (conector glándula) | Negro |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 8 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140124059 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Anterior
Siguiente