Cable SUB-D9,m-m; 2 m
Artículo Nº: 39 50 903 0010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable SUB-D9,m-m; 2 m
Artículo Nº: 39 50 903 0010
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificación | Estándar |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | D-Sub Estándar |
Macho | |
Con carcasa de plástico | |
Conector 2 | D-Sub Estándar |
Macho | |
Con carcasa de plástico | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 9 |
RoHS | conforme |
---|---|
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 119,25 g |
País de origen | China |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140155145 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060307 Bus cable |
Anterior
Siguiente