Cable Mode3 Type2 20A 3ph 5m spiral
Artículo Nº: 08 91 409 0301 A0
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable Mode3 Type2 20A 3ph 5m spiral
Artículo Nº: 08 91 409 0301 A0
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Elemento | Cable de carga |
---|---|
Especificaciones | Cable en espiral |
Modo de carga | Mode 3 |
Conector 1 | Tipo 2 |
Hembra (Lado del vehículo) | |
Conector 2 | Tipo 2 |
Macho (lado de la infraestructura) |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 5x 2.5 mm² + 0.5 mm² |
Método de terminación | Terminación ponchable |
no separable | |
Número de fases | 3 |
Número de contactos | 7 |
Numero de contactos de señal | 2 |
Numero de contactos de potencia | 5 |
Configuración de contacto | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE |
Anterior
Siguiente