Cable Gland M32 13-21mm Stainless Steel
Artículo Nº: 19 44 000 5084
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable Gland M32 13-21mm Stainless Steel
Artículo Nº: 19 44 000 5084
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han-INOX® |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Tamaño | M32 |
---|---|
Rango de sujeción | 13 ... 21 mm |
Material (conectores glándula) | Acero inoxidable |
---|---|
Material (anillo de sujeción) | Poliamida (PA) |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 85 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 73072910 |
GTIN | 5713140131910 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente