CC20 Jam-Nut Receptacle
Artículo Nº: 19 59 120 2020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
CC20 Jam-Nut Receptacle
Artículo Nº: 19 59 120 2020
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING ICC |
Tipo de carcasa/base | Base pasamuros |
Descripción de carcasa/base | Recto |
Montaje trasero | |
con tuerca de retención |
Tamaño | 20 |
---|---|
Tipo de bloqueo | Enclavamiento mediante bayoneta |
Detalles | Pida la carcasa o la tuerca de fijación por separado. |
Par de apriete | 15 Nm Tuerca de retención |
---|---|
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Número de reenclavamientos | ≥ 500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP67 |
IPX9 |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
---|---|
Superficie (carcasa/base) | Niquelado |
Material (junta) | EPDM |
Color (junta) | Negro |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Especificaciones | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Certificaciones | CE |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 91 g |
País de origen | India |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140400566 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Anterior
Siguiente