CC20 Backshell straight (17-20,5 mm)
Artículo Nº: 19 59 120 4013
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
CC20 Backshell straight (17-20,5 mm)
Artículo Nº: 19 59 120 4013
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING ICC |
Tipo de carcasa/base | Carcasa |
Descripción de carcasa/base | Con conector glándula integrado |
Recto |
Tamaño | 20 |
---|---|
Versión | Entrada superior |
Par de apriete | 12 Nm Conector glándula |
---|---|
15 Nm Carcasa | |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Número de reenclavamientos | ≥ 10 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP67 |
IPX9 | |
Rango de sujeción | 17 ... 20,5 mm |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
---|---|
Superficie (carcasa/base) | Niquelado |
Material (junta) | TPE |
Color (junta) | Marrón |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Especificaciones | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Certificaciones | CE |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 0,071 kg |
País de origen | India |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140400597 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Anterior
Siguiente