Acces. Uni Seal Yellow PG29 24-28mm
Artículo Nº: 09 00 000 5097
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Acces. Uni Seal Yellow PG29 24-28mm
Artículo Nº: 09 00 000 5097
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Par de apriete | ≤20 Nm (dependiendo del cable y el sello del inserto utilizados) |
---|---|
Tamaño de llave | 40 |
Temperatura de limitación | -40 ... +130 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP68 |
Tamaño | Pg 29 |
Rango de sujeción | 24 ... 28 mm |
Material (conectores glándula) | Metal |
---|---|
Color (accesorios) | Amarillo claro |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 106,8 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140001787 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente