Acces. Special Cable Clamp EMC PG 11
Artículo Nº: 09 62 000 5023
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 11
Artículo Nº: 09 62 000 5023
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Descripción del accesorio | Versión EMC |
Tamaño de llave | 20 |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP68 |
Tamaño | Pg 11 |
Rango de sujeción | 4 ... 6.5 mm |
Diámetro de blindaje | 2.5 ... 6.5 mm |
Material (conectores glándula) | Metal |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 30,74 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140072954 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Anterior
Siguiente