Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Artículo Nº: 19 62 000 5084
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Artículo Nº: 19 62 000 5084
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Descripción del accesorio | Versión EMC |
Tamaño de llave | 22 |
---|---|
Temperatura de limitación | -40 ... +130 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP68 |
Tamaño | M20 |
Rango de sujeción | 9 ... 13 mm |
Diámetro de blindaje | 6,5 ... 10,5 mm |
Anchura de una esquina a otra | 24,4 mm |
Material (conectores glándula) | Metal |
---|---|
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 33,08 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140132207 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Anterior
Siguiente