Acces. Cable Clamp Metal PG 21
Artículo Nº: 09 37 000 5104
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Acces. Cable Clamp Metal PG 21
Artículo Nº: 09 37 000 5104
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® M |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Tamaño de llave | 30 |
---|---|
Tamaño | Pg 21 |
Material (conectores glándula) | Metal |
---|---|
Color (accesorios) | Gris |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Tamaño del embalaje | 2 |
---|---|
Peso neto | 43,45 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 74122000 |
GTIN | 5713140055032 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente