Hybridcbl. Papst LAiO2 0,5m
Artículo Nº: 61 88 720 0011 0050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Hybridcbl. Papst LAiO2 0,5m
Artículo Nº: 61 88 720 0011 0050
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Elemento | Conjuntos de cable |
---|---|
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | LP 14 + 7 polos |
Conector 2 | M12 |
Hembra | |
12 + 3 polos | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Muy resistente al aceite |
Libre de silicona | |
Características | Trenzado |
Longitud de cable | 0,5 m |
---|---|
Estructura de núcleo | CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34 mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y |
Campo de aplicación | para función híbrida |
Anterior
Siguiente