cable clamp metal hood 9-37P dia.5-7mm
Artículo Nº: 61 03 000 0141
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
cable clamp metal hood 9-37P dia.5-7mm
Artículo Nº: 61 03 000 0141
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Descripción del accesorio | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diámetro de cable | 5 ... 7 mm |
RoHS | conforme |
---|---|
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 20 g |
País de origen | China |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140157231 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente