Crimp flange for Hood 9-37P 3,5-4,5mm
Artículo Nº: 61 03 000 0063
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Crimp flange for Hood 9-37P 3,5-4,5mm
Artículo Nº: 61 03 000 0063
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tipo de accesorio | Brida de ponchado |
Descripción del accesorio | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diámetro interior | 3,5 mm |
Diámetro exterior | 4,5 mm |
Anterior
Siguiente