Crimp flange for Hood 9-37P 3,0-4,0mm
Artículo Nº: 61 03 000 0062
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Crimp flange for Hood 9-37P 3,0-4,0mm
Artículo Nº: 61 03 000 0062
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tipo de accesorio | Brida de ponchado |
Descripción del accesorio | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diámetro interior | 3 mm |
Diámetro exterior | 4 mm |
Anterior
Siguiente