Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm
Artículo Nº: 61 03 000 0045
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm
Artículo Nº: 61 03 000 0045
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tipo de accesorio | mango de ponchado |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diámetro interior | 5 mm |
Diámetro exterior | 6 mm |
Anterior
Siguiente