PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 6.5m
Artículo Nº: 33 59 222 0650 002
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 6.5m
Artículo Nº: 33 59 222 0650 002
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING PushPull (V4) |
Potencia 4 polos | |
Conector 2 | HARTING PushPull (V4) |
Potencia 4 polos | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Cableado 1:1 |
Longitud de cable | 6,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4G 1.5 mm² |
Método de terminación | Terminación ponchable |
Blindaje | No blindado |
Número de contactos | 4 |
Tipo de bloqueo | PushPull |
Anterior
Siguiente