PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 2.0m
Artículo Nº: 33 59 222 0200 001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 2.0m
Artículo Nº: 33 59 222 0200 001
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING PushPull (V4) |
Potencia 3 polos | |
Conector 2 | HARTING PushPull (V4) |
Potencia 3 polos | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Cableado 1:1 |
Longitud de cable | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 3 |
Estructura de núcleo | 3G 1.5 mm² |
Método de terminación | Terminación ponchable |
Blindaje | No blindado |
Número de contactos | 2 |
Contacto PE | Yes |
Tipo de bloqueo | PushPull |
Anterior
Siguiente