Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 1m
Artículo Nº: 33 56 221 0010 001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 1m
Artículo Nº: 33 56 221 0010 001
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Conector 2 | D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P Mostrar detalles |
---|---|
InduCom knurled screw, 4-40 UNC Mostrar detalles | |
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Mostrar detalles |
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificación | High Density |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | D-Sub High Density |
Con carcasa de plástico blindada y entrada lateral | |
Conector 2 | D-Sub High Density |
Con carcasa de plástico blindada y entrada lateral | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 44 |
Estructura de núcleo | 44x AWG 26 |
Anterior
Siguiente