Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 2m
Artículo Nº: 33 50 505 0808 020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1A CA M12-X-cod. -lever m/m PVC 2m
Artículo Nº: 33 50 505 0808 020
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | Han® 1A |
Conector 2 | Han® 1A |
Longitud de cable | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estructura de núcleo | 4x 2x AWG 26/7 |
Codificación | Codificación X |
Tipo de bloqueo | Bloqueo sencillo |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado. |
Anterior
Siguiente