Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 2.0m
Artículo Nº: 33 50 090 0203 020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 2.0m
Artículo Nº: 33 50 090 0203 020
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | Han® 1A Hembra |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Resistente al aceite |
Longitud de cable | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 6 |
Estructura de núcleo | 6x 1,5 mm² |
Número de contactos | 5 |
Contacto PE | Yes |
Tipo de bloqueo | Bloqueo sencillo |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado. |
Anterior
Siguiente