Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 2m
Artículo Nº: 33 50 070 0202 020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 2m
Artículo Nº: 33 50 070 0202 020
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | Han® 1A Hembra |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Resistente al aceite |
Longitud de cable | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x 1,5 mm² |
Blindaje | Blindado |
Número de contactos | 3 |
Contacto PE | Yes |
Tipo de bloqueo | Retén engatillable |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado. |
Anterior
Siguiente